Fan Heaters
PTC Technology Heating Power Adjusts to Ambient Temperature Integrated Adjustable ... resistor, self-regulating with changing ambient temperaure (see graph in spec sheet) ...
https://br.omega.com/pptst/CR027_SERIES.html - 80K - 5/18/2024
Surface Spot Heaters
Natural Convection Heating Element Compact Design Self Regulating, Highest Power at Low Ambient Temperature Fixing via Flange with 2 Holes for Screw Mounting (Fastener not ...
https://br.omega.com/pptst/HPG.html - 80K - 5/18/2024
Transdutores de pressão submersíveis para medições de nível...
de nível ou profundidade precisas e confiáveis em água doce ou em líquidos compatíveis com aço inoxidável 316 por vários anos e em ambientes industriais agressivos. ...
https://br.omega.com/pptst/PX709GW.html - 89K - 5/18/2024
Indicadores com Alimentação via Loop
Isso elimina custos de cabeamento em campo e proporciona imunidade a maioria dos ruídos elétricos encontrados em ambientes de controle de processos. Medição e Monitoramento ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-indicadores-alimentacao-loop.html - 67K - 5/18/2024
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Maximum temperature of 450°C (850°F) Minimum temperature of 5°C (9°F) above ambient An ... The unit covers the temperature range from 5°C above ambient up to 450°C using a ...
https://br.omega.com/pptst/DBCL-400.html - 85K - 5/18/2024
Transmissor de Pressão Compacto com Display
Tamanho Compacto Classificação Ambiental IP67 Partes Molhadas em Inox 316 19 Unidades de ... Seu resistente invólucro IP67 em Inox 316 o torna adequado para ambientes que exijam ...
https://br.omega.com/pptst/PX3005.html - 96K - 5/18/2024
Células de Carga Tipo Viga "S" Ambientalmente Protegidas
Células de Carga Tipo Viga "S" Ambientalmente Protegidas imagem meramente ilustrativa Proteção Ambiental IP67 Aço Inoxidável Inclui Certificado de Calibração Permutabilidade ...
https://br.omega.com/pptst/LCCD.html - 85K - 5/18/2024
Electronic Hygrotherm
Descrição Especificações Imprimir Top Descrição The electronic hygrotherm senses the ambient temperature and relative humidity in an enclosure with electric/electronic ...
https://br.omega.com/pptst/ETF012_SERIES.html - 80K - 5/18/2024
Handheld Digital Thermometers
High Accuracy (±0.25% rdg +0.2°C for Thermocouple Input Models) Wide Ambient Operating ... The rugged design of the HH200A thermometer permits use in a wide ambient operating range ...
https://br.omega.com/pptst/HH200A.html - 84K - 5/18/2024
Ultra miniature smart IR sensor
inputs and control signals Measures both ambient and surface temperature Plug-n-Play ... It also features a built-in sensor to measure the ambient temperature of the probe itself. ...
https://br.omega.com/pptst/SP-001-2.html - 91K - 5/18/2024
Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 5/18/2024
Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ...
https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 5/18/2024
Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados
https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 5/18/2024
Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação
https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 5/18/2024
Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 5/18/2024
Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ...
https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 5/18/2024
Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 5/18/2024
Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 109K - 5/18/2024
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 5/18/2024
Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ...
https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 62K - 5/18/2024
Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 5/18/2024
Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 5/18/2024
Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 5/18/2024
Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 5/18/2024
Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 5/18/2024
Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 5/18/2024
Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 5/18/2024
Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 5/18/2024
Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 5/18/2024
OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 5/18/2024